O transdutor de força de compressão modelo miniatura F1818 é adequado para medir forças de compressão estáticas e dinâmicas de até 5 kN. A baixa altura total e o pequeno diâmetro externo permitem uma instalação simples em máquinas ou instrumentos de teste e, portanto, podem ser utilizados nas mais diversas áreas industriais. Com isto, também é ideal para a medição de forças de compressão em áreas onde o espaço de instalação é crítico. Os campos de aplicação incluem bancadas de teste para diversos fins, monitoramento e controle de processos de fabricação, em instalações de teste e laboratórios.