ミニチュア設計(20 kNまで)
ミニチュア型式F1818圧縮荷重計は、20 kNまでの静的および動的圧縮荷重の測定に適しています。全体の高さが低く、外径が小さいため、機械や試験計器に簡単に設置でき、さまざまな産業分野で使用できます。
そのため、設置スペースが限られる領域の圧縮荷重の測定にも最適です。用途範囲には、試験施設および研究施設でのさまざまな目的の試験計器、製造施設の監視および制御が含まれます。
注
過度の負荷を避けるため、荷重計は、組み立て時に電気的に接続して計測値を監視することを推奨します。測定荷重はその中心に加え、横からの荷重を加えないようにする必要があります。荷重計を組み立てる際は、支持面が平らになるように注意する必要があります。