Esses pressostatos de alta qualidade foram desenvolvidos especialmente para aplicações críticas de segurança. A alta qualidade dos produtos e a fabricação de acordo com a ISO 9001 garantem um monitoramento confiável de sua planta. Durante a produção, os pressostatos são rastreados por um software de garantia de qualidade em cada etapa e, subsequentemente 100 % testados.
Para garantir uma operação o mais flexível possível, os pressostatos são equipados com microinterruptores, que permitem a comutação direta de uma carga elétrica de até 250 V CA, 20 A.
Para classificações de potência de comutação mais baixas, como para aplicações PLC, podem ser selecionados microinterruptores cheios de gás argônio com contatos banhados a ouro.
Todos os materiais molhados são de aço inoxidável como padrão. Para aplicações com requisitos especiais nas partes molhadas, está disponível uma versão com Monel®.
Ao utilizar um sistema de medição por diafragma, o pressostato diferencial modelo DE é extremamente robusto e garante ótimas características operacionais e os mais altos desempenhos de medição, com repetibilidade inferior a 1 % do span.
A conexão do processo com uma distância central de 54 mm na montagem inferior permite uma montagem fácil e confortável de um manifold de válvula padrão.