本製品は、安全性が重視される用途に適した製品です。高品質及びISO9001順守した製造によりプラントでの信頼ある監視を確実にします。製造工程の全てのステップが品質確認ソフトウェアにてトレースされ、最終的に100%テストされます。
最大AC 250 V 15Aに対応可能なマイクロスイッチを設けているため、幅広い用途に対応できます。
PLCで使用されるような低接点定格電力用には、金メッキ接点、アルゴンガス充填マイクロスイッチをオプションで選択できます。
接液面は標準でステンレススチール製となります。特別なご用途には接液部に Monel® が選択できます。
測定部位にダイアフラムを使うことで、モデル DE差圧スイッチは極めて頑丈、且つ最適な動作、高性能、スパンで 1 %の再現性を実現しています。
中心距離54mmで下部マウントのプロセス側接続によって、標準的なバルブマニホールドに簡単に取付ができます。