Controlador de pressão
Série industrial
Aplicações
- Indústria de Óleo & Gás
- Indústria (laboratório, oficina e produção)
- Fabricantes de transmissores e manômetros
- Prestadores de serviços de calibração e testes
Características especiais
- Faixas de pressão: -1 ... 210 bar [-15 ... 3.045 psi]
- Velocidade de controle 10 s
- Estabilidade de controle < 0,005 % FS
- Precisão de 0,02 % IS (IntelliScale)
- Precisão 0,008 % FS
Descrição
Projeto
O controlador de pressão industrial modelo CPC4000 oferece uma ampla faixa de pressão de -1 bar a 210 bar [-15 psi a 3.045 psi]. Este instrumento está disponível como kit de mesa ou como kit de montagem em rack de 19".
Pode ser instalado com até dois sensores de pressão de referência e um barômetro opcional. O barômetro pode ser usado para exibir a pressão barométrica ou para emular pressão manométrica ou absoluta.
Aplicação
Como o controlador oferece uma precisão de até 0,02 % IS-50 e controla a pressão com alta estabilidade, ele é particularmente adequado como ferramenta de produção para fabricação de transmissores, ferramenta de calibração e manutenção para instrumentos de medição de pressão ou como ferramenta de fábrica/trabalho. padrão para a calibração de todos os tipos de instrumentos de medição de pressão.
As aplicações especiais de teste de vazamento e teste de ruptura permitem que o CPC4000 seja usado como equipamento de teste de linha de pressão. O sistema opcional de prevenção automática de contaminação torna o CPC4000 uma solução ideal em plantas de petróleo e gás.
Funcionalidades
A máxima facilidade de uso é alcançada através da tela sensível ao toque e da navegação simples e intuitiva do menu. Além disso, o grande número de idiomas de menu aumenta a sua operabilidade. O instrumento pode ter até dois sensores de pressão internos e as faixas de cada sensor de pressão de referência são determinadas pelo cliente dentro da faixa permitida.
Dependendo da aplicação, o operador pode escolher entre três métodos de entrada do ponto de ajuste:
- Entrada direta do valor de pressão (set point) que será controlado via teclado touchscreen.
- Defina as etapas para atingir o valor de pressão desejado definindo incrementos de pressão fixos ou uma porcentagem do valor de amplitude.
- Sequências de teste programáveis definidas pelo usuário.