Controllore di pressione industriale
Applicazioni
- Industria petrolifera e del gas
- Industria (laboratori, officine e produzione)
- Produttori di trasmettitori di pressione e manometri
- Società di calibrazione ed assistenza tecnica
Caratteristiche tecniche
- Campi di pressione: -1 ... 210 bar (-15 ... 3.045 psi)
- Velocità di controllo 10 s
- Stabilità di controllo < 0,005 % FS
- Accuratezza di misura fino a 0,02 % IS (IntelliScale)
Descrizione
Esecuzione
Il controllore di pressione industriale modello CPC4000 offre un ampio campo di pressione, da -1 … 210 bar (-15 … 3.045 psi). Lo strumento è disponibile come strumento da tavolo o nella versione per montaggio a rack da 19". Può disporre fino a un massimo di due sensori di pressione di riferimento e di un barometro opzionale per la visualizzazione della pressione barometrica o per l'emulazione della pressione relativa o assoluta.
Applicazione
l controllore, il quale presenta un'accuratezza di misura fino a 0,02 % IS-50 ed è in grado di controllare la pressione con una stabilità elevata, si rivela particolarmente adatto per essere utilizzato nella produzione di trasmettitori, come strumento di taratura o di mantenimento per gli strumenti di misura della pressione o come campione di lavoro/aziendale per la taratura di tutte le tipologie di strumenti di misura della pressione.
Grazie alla prova di tenuta e alla prova di scoppio, il CPC4000 può essere utilizzato come attrezzatura di prova per linee di pressione. Il sistema automatico di prevenzione della contaminazione opzionale fa sì che il CPC4000 rappresenti una soluzione ideale nel settore oil&gas.
Funzionalità
Massima facilità d'uso grazie al touchscreen e al menu di navigazione semplice e intuitivo. Inoltre, la sua operatività è ulteriormente supportata dal menu in varie lingue. Lo strumento può avere fino a due sensori di pressione interni e i campi per ogni sensore di pressione di riferimento sono stabiliti dal cliente entro il campo consentito.
A seconda dell'applicazione, l'operatore può scegliere tra tre metodi per l'inserimento del valore nominale: