Válvula de esfera
Versão do processo e do instrumento
Aplicações
- Indústria de petróleo e gás, indústrias químicas e petroquímicas, usinas de energia
- Primeira válvula de corte para tomada de pressão para instalação de instrumentos locais, distribuição de meios, drenagem ou tubulações de ventilação
- Conexão direta de instrumentos de medição de pressão a tubulações ou vasos
- Para meios gasosos, líquidos, agressivos e altamente viscosos, também em ambientes agressivos
Características especiais
- Usinagem de alta qualidade garante operação suave com baixo torque e baixo desgaste
- Estanqueidade testada contra vazamentos de acordo com padrões internacionais
- Versão de processo com sede macia ou metal com metal
- Grande seleção de materiais e configurações disponíveis
- Combinação de válvulas e instrumentos de medição específica do cliente (conexão) mediante solicitação
Descrição
O design simples e robusto permite às válvulas esfera modelo BV um amplo espectro de utilização. A versão de processo da válvula esfera foi projetada para atender aos requisitos da indústria de processo, especialmente para aplicações de gás natural e meios agressivos.
Para aplicações com meios líquidos ou gasosos, válvulas esfera são recomendadas devido à fácil limpeza do furo interno direto.
A versão de processo do modelo BV pode ser instalada diretamente na tubulação do processo devido às especificações atendidas. A versão do instrumento, por outro lado, é usada como válvula de corte adicional em combinação com o instrumento.
O design da válvula e os materiais de vedação de alta qualidade garantem alta durabilidade e estanqueidade.
A válvula esfera pode ser montada, dependendo das condições de instalação, diretamente em uma tubulação ou em um painel de controle, ou para a conexão de vários instrumentos de medição no mesmo local.
A usinagem superacabada das peças internas permite uma operação muito suave e precisa, mesmo em altas pressões e após longos períodos sem operação da válvula. O acabamento superficial também minimiza a corrosão com meios agressivos e facilita a limpeza.