Vanne à bille
Version process et version instrument
Applications
- Industries du pétrole et du gaz, industries chimiques et pétrochimiques, centrales électriques
- Première vanne de fermeture pour robinet de pression pour installation locale d'instrument, distribution de fluide, tuyauteries de purge ou de mise à l'atmosphères
- Raccordement direct d'instruments de mesure de pression à des tuyauteries ou des cuves
- Pour fluides gazeux, liquides, agressifs et hautement visqueux, également pour ambiance agressive
Particularités
- L'usinage de haute qualité garantit un fonctionnement harmonieux avec un faible couple et une faible usure
- Etanchéité testée selon BS6755/ISO 5208 taux de fuite A
- Large sélection disponible de matériaux et de configurations
- Combinaison de vannes et d'instruments (hook-up) sur demande
Description
Leur exécution simple et robuste confère aux vannes à bille de type BV une large gamme d'utilisations. La version process de la vanne à bille a été conçue pour répondre aux exigences de l'industrie de process, en particulier pour les applications concernant le gaz naturel et les fluides agressifs.
Pour les applications avec des fluides liquides ou gazeux, il est recommandé d'utiliser des vannes à bille en raison de la facilité de nettoyage de l'alésage interne droit.
La version process du modèle BV peut être installée directement sur la tuyauterie du process grâce à ses spécifications conformes aux éxigences. La version instrument, quant à elle, est utilisée comme vanne d'arrêt supplémentaire en combinaison avec l'instrument.
L'exécution des vannes et les matériaux d'étanchéité de haute qualité assurent une grande durabilité et une grande étanchéité.
La vanne à bille peut être montée, en fonction des conditions d'installation, directement sur une tuyauterie ou dans un panneau de contrôle, ou pour le raccordement de plusieurs instruments de mesure au même endroit.
La superfinition des pièces internes permet un fonctionnement tout en douceur et en précision, même à pression élevée et après de longues périodes sans fonctionnement de la vanne. La finition de la surface minimise également la corrosion avec les fluides agressifs et facilite le nettoyage.