O transmissor de pressão diferencial modelo A2G-55 Eco é utilizado para detecção de pequenos fluxos de ar em sistemas de ar condicionado e para medição de baixas pressões em aplicações ambientais, laboratoriais e de salas limpas (ar, gases não agressivos).
Baseia-se no princípio de medição piezoresistivo. Este transmissor de pressão diferencial compacto oferece excelente desempenho e alta qualidade a um preço atraente.
O A2G-55 está disponível em uma variedade de faixas de pressão imutáveis. Os sinais elétricos de saída analógicos para ambos os parâmetros de medição (0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA) permitem a conexão direta aos sistemas de controle ou ao sistema de automação predial. Com sua proteção de entrada IP65, o instrumento de medição é ideal para aplicações externas.