モデル A2G-55 Ecoは、小型の空調設備やクリーンルームや研究室の過圧監視向けの差圧トランスミッタです(空気腐食性の無いガス用)
本製品はピエゾ素子により計測しています。このコンパクトな差圧トランスミッタは、性能品質コストパフォーマンスに優れています。
A2G-55は圧力レンジの変更はできません。アナログ出力信号DC0...10Vあるいは4...20mAで、この信号を接続することでビルオートメーションシステムの構築を可能にします。保護等級はIP65となっております。
"Measuring instruments for ventilation and air-conditioning by WIKA"
Learn more about measuring instruments for ventila...