Para soldagem na linha de produtos ou linha de aquecimento para estabelecer uma conexão de ponto de medição (flange de bloco)
Para soldagem na linha de processo para estabelecer uma conexão de ponto de medição (flange de sela)
Indústria de processo
Indústria petroquímica
Características especiais
Para soldagem em tubos DN 15 ... DN 80 (flange de bloco)
Para soldagem em tubos DN 65 ... DN 150 ou DN 2½" ... 6" (flange de sela)
Para selo diafragma modelo 990.15
Descrição
Dependendo dos requisitos do cliente, o modelo 990.15 pode ser posteriormente integrado em um processo por meio dos modelos acessórios 910.19, 910.20 e 910.23. Um resultado de medição seguro para diâmetros de tubo menores pode ser garantido conectando o selo diafragma através de um flange de bloco.
Os flanges de sela permitem a integração de um ponto de medição em tubulações com largura nominal de DN 65 (2½").