パイプ用ブロックフランジアダプタ サドルフランジ
材質
ステンレススチール 1.4571(ブロックフランジアダプタ)
ヒーティングパイプライン用として 910.23に適合
ステンレススチール 316 L(サドルフランジ)
ダイアフラムシール
仕様 モデル990.15(製品データシート DS 99.35)
温度条件
ブロックフランジアダプタ Max. 250 ℃
サドルフランジ Max. 300 ℃
Note
ダイアフラムシール及びマウンティングパーツは別途ご注文を承ります。
パイプ用ブロックフランジアダプタ、モデル 910.19
ジャケットパイプ用ブロックフランジアダプタ、モデル910.23
サドルフランジ、モデル910.20