Najlepsza możliwa ochrona termopar wysokotemperaturowych, np. w jednostkach odzysku siarki (SRU)
Dla dysz procesowych o nominalnej szerokości 4" i 6"
Przemysł przetwórczy: Ropa i gaz, przemysł petrochemiczny, przemysł chemiczny
Specjalne właściwości
Do montażu poziomego i pionowego
Może być używany z modelami termopar TC80, TC82, TC83 Calitum® lub TC84
Wysoka stabilność mechaniczna
Opis
Główna rura ochronna (pierwsza rura ochronna po stronie procesowej) skutecznie chroni termoparę przed uszkodzeniami spowodowanymi termicznie indukowanym ruchem wykładziny ogniotrwałej podczas pracy reaktora.
Co więcej, prawidłowo zainstalowana rura ochronna skutecznie opóźnia uszkodzenia korozyjne dyszy kołnierzowej spowodowane przez agresywne media procesowe.