Możliwość zamontowania szerokiej gamy przetworników temperatury
Wersje zabezpieczone przed wybuchem
Opis
Obudowy polowe z tej serii są dostępne w różnych wariantach. Dostępne są wersje z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium. Można je łączyć z wieloma przetwornikami temperatury.
Standardową metodą mocowania obudów polowych jest bezpośredni montaż naścienny. Dostępny jest również opcjonalny zestaw do montażu na rurach o średnicy 1 ... 2".