Se puede instalar una gran selección de transmisores de temperatura
Versiones antideflagrantes
>
Características
Existen numerosas variantes de cabezales de campo en diferentes materiales como plástico, acero inoxidable y aluminio. Pueden combinarse con diversos transmisores de temperatura.
Los cabezales se montan en general directamente en la pared. Como opción se ofrece un kit para el montaje en tuberías con un diámetro de 1 ... 2".