Wszędzie tam, gdzie temperatura procesu musi być wskazywana na miejscu, a jednocześnie wymagana jest transmisja sygnału do centralnego sterowania lub zdalnego centrum, można zastosować model TGT73 intelliTHERM®.
Dzięki połączeniu mechanicznego systemu pomiarowego i elektronicznego przetwarzania sygnału można niezawodnie odczytać temperaturę procesu, nawet w przypadku zaniku zasilania.
Dzięki szerokiej gamie możliwych konstrukcji termometry gazowe, model TGS73, można idealnie dostosować do każdego przyłącza procesowego lub lokalizacji. Dzięki regulowanemu trzpieniowi i pokrętłu, obudowa może być precyzyjnie dostosowana do pożądanego kąta widzenia.
W wersji z żarówką kontaktową (bez bezpośredniego kontaktu z medium), temperatura może być mierzona i kontrolowana nawet wtedy, gdy średnica rury jest bardzo mała. Przetwornik elektroniczny WIKA, zintegrowany z wysokiej jakości mechanicznym przyrządem do pomiaru temperatury, łączy zalety transmisji sygnału elektrycznego z walorami lokalnego wskaźnika mechanicznego.
Rozpiętość pomiarowa (elektryczny sygnał wyjściowy) jest regulowana automatycznie ze wskaźnikiem mechanicznym, tzn. skala odpowiada w pełnym zakresie wartościom 4 ... 20 mA.
Dostępna jest wersja 4 ... 20 mA do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem.