El intelliTHERM tipo TGT73 es adecuado para cualquier aplicación que requiera la indicación de la temperatura de proceso in situ y simultáneamente una transmisión de señal a la central o al puesto de mando.
El sistema de transmisión de señal, en combinación con un sistema preciso de medición mecánica, asegura la lectura de la temperatura de proceso también en caso de una interrupción de la alimentación eléctrica.
Los termómetros de dilatación de gas tipo TGT73 pueden adaptarse perfectamente a cualquier conexión y lugar de utilización gracias a sus diferentes versiones.
La versión con caja giratoria y orientable permite un ajuste exacto al ángulo visual deseado. La temperatura puede medirse y conmutarse incluso en tubos con diámetros muy reducidos, utilizando el modelo con sensor de contacto (sin contacto directo con el medio).
El transmisor electrónico de WIKA, incorporado en el termómetro mecánico de alta calidad combina las ventajas de una transmisión de señal eléctrica con las de una indicación mecánica in situ.
El span de medición (señal de salida eléctrica) se configura de manera automática con la indicación mecánica, es decir la escala de la totalidad del rango corresponde a 4 ... 20 mA.