Jednopunktowe czujniki wagowe model F4884 to gama aluminiowych jednopunktowych czujników wagowych odpowiednich do szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki znormalizowanej geometrii i prostej konstrukcji można je łatwo instalować we wszystkich typach wag.
Czujniki wagowe model F4884 są dostosowane do specjalnych wymagań wag kontrolnych i charakteryzują się szczególnie krótkim czasem ustalania, dzięki czemu masa rejestrowanych towarów może być określona tak szybko, jak to możliwe.
Czujniki wagowe nadają się również do stosowania w sektorach takich jak przemysł, handel, medycyna i badania.
Jednopunktowe czujniki wagowe model F4884 również charakteryzują się wysoką dokładnością i szybką reakcją. Są one również niewrażliwe na obciążenia boczne i narożne.
Czujniki wagowe są łatwe w obsłudze dzięki prostemu wprowadzaniu siły. Jest on wykonany prostopadle do geometrii.