Capteur de pesage
Jusqu'à 635 kg
Applications
- Trieuses pondérales
- Peseuses à bande, balances au sol et balances de table
- Applications de remplissage
- Systèmes de dosage
Particularités
- Etendues de mesure 0 ... 50 kg to 0 ... 635 kg [0 ... 110 lbs et 0 ... 1.400 lbs]
- Cellule de charge en aluminium
- Grande précision, réaction rapide, faible temps de stabilisation
- Insensible aux charges latérales et d'angle
- Conception simple, installation facile
Description
Les capteurs de pesage à point d'appui central F4884 sont une gamme de capteurs à point d'appui en aluminium convenant à un large éventail d'applications. Grâce à leur géométrie standardisée et à leur conception simple, ils peuvent être facilement installés dans tous les types de balances.
Les capteurs de pesage modèle F4884 sont adaptés aux exigences particulières des trieuses pondérales et se caractérisent par un temps de stabilisation particulièrement court, ce qui permet de déterminer le plus rapidement possible le poids des marchandises à enregistrer.
Les capteurs de pesage peuvent également être utilisés dans des secteurs tels que l'industrie, le commerce, la médecine et la recherche.
Les capteurs de pesage à point d'appui central modèle F4884 se caractérisent également par leur grande précision et leur rapidité de réaction. Ils sont également insensibles aux charges latérales et d'angle.
Les capteurs de pesage sont faciles à manipuler en raison de la simplicité de l'introduction de la force. Elle est réalisée perpendiculairement à la géométrie.