Jednopunktowe czujniki wagowe model F4801 to seria aluminiowych jednopunktowych czujników wagowych odpowiednich do szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki znormalizowanej geometrii i prostej konstrukcji można je łatwo instalować we wszystkich typach wag.
Czujniki wagowe model F4801 są stosowane w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, handel, medycyna i badania.
Najczęstszym obszarem zastosowań są wagi precyzyjne, przemysłowe i stołowe, a także wagi taśmowe, służące do pomiaru masy produktów (np. żywności, materiałów sypkich, pasz). Czujniki wagowe są również wykorzystywane w przemyśle opakowaniowym, produkcji i testowaniu materiałów.
Jednopunktowe czujniki wagowe charakteryzują się wysoką dokładnością i szybką reakcją. Co więcej, są one niewrażliwe na obciążenia boczne i narożne.
Czujniki wagowe są łatwe w obsłudze dzięki prostemu wprowadzaniu siły. Jest on wykonany prostopadle do geometrii.