Célula de pesaje
Hasta 250 kg
Aplicaciones
- Balanzas de precisión
- Balanzas industriales
- Cintas pesadoras
- Balanzas de banco
- Sistemas de dosificación
Características
- Rangos de medición 0 ... 3 kg a 0 ... 250 kg [0 ... 7 lbs to 0 ... 551 lbs] (0 ... 7 lbs a 0 ... 551 lbs)
- Célula de carga en aluminio
- Alta precisión y respuesta rápida
- Insensible a la carga lateral y angular
- Diseño sencillo, fácil instalación
Descripción
Las células de carga monoplato modelo F4801 son una serie de células de carga monoplato de aluminio adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su geometría normalizada y a su diseño sencillo, pueden instalarse fácilmente en todo tipo de básculas.
Las células de carga modelo F4801 se utilizan en diversos ámbitos como la industria, el comercio, la medicina y la investigación.
El campo de aplicación más común son las básculas de precisión, industriales y de banco, así como las cintas pesadoras, para medir el peso de productos (por ejemplo, alimentos, material a granel, piensos). Las células de carga también se utilizan en la industria del envasado, la fabricación y el ensayo de materiales.
Las células de carga monoplato se caracterizan por su gran precisión y su rápida respuesta. Además, son insensibles a las cargas laterales y angulares.
Las células de carga son fáciles de manejar gracias a su sencilla introducción de fuerza. Se realiza de forma perpendicular a la geometría.