Wzorcowy-mostkowy termometr rezystancyjny
Wersja premium
Zastosowanie
- Wysokowydajny mostek termometrii rezystancyjnej AC do bardzo dokładnych pomiarów temperatury
- Podstawowa kalibracja termometru dla krajowych i akredytowanych laboratoriów, komercyjne pomiary temperatury i zastosowania kalibracyjne
Specjalne właściwości
- Dokładność: < ±20 ppb [±5 μK], opcjonalnie < ±0,1 ppm [±25 μK] (25 Ω SPRT odniesione do rezystora referencyjnego 25 Ω)
- Rozdzielczość: 1 ppb [0,25 μK], opcjonalnie 0,1 ppm [25 μK] (25 Ω SPRT odniesione do rezystora referencyjnego 25 Ω)
- Krótki czas pomiaru (balans 2 sekundy)
- Pomiar różnicowy i bezwzględny
- Czas nagrzewania < 30 sekund
Opis
W metrologii najważniejszą kwestią jest jakość podstawowego pomiaru. Technologia mostkowa ASL reprezentuje szczyt wydajności w pomiarach termometrami oporowymi. Wykorzystuje on nieodłączne zalety technologii mostka AC, aby utrzymać powtarzalne pomiary o najwyższej precyzji w praktycznych warunkach pracy. Wzorcowy-mostkowy termometr rezystancyjny CTR9000 został zaprojektowany specjalnie do termometrii rezystancyjnej, aby zapewnić najlepszą możliwą dokładność.
Częstotliwość robocza 25/30 Hz lub 75/90 Hz (częstotliwość zasilania 60 Hz) zapewnia szybki, ciągły pomiar z wysoką odpornością na błędy termiczne EMF i źródła szumów o częstotliwości zasilania. Praktyczne pomiary obejmują kable, złącza i niedoskonałe środowiska pracy. CTR9000 osiąga pełną specyfikację w szerokim zakresie rzeczywistych warunków pracy. Technologia mostka AC zawsze będzie lepsza niż pomiary wykonane przy użyciu technologii DC z powolnym odwróceniem prądu. Korzyści te są nieodłącznie związane z podstawami pomiarów elektrycznych, a nie tylko z ich implementacją.