計量学において最も重要な評価は基礎的な測定品質です。ASLブリッジ技術が抵抗温度測定における最高のパフォーマンスを行います。実稼動条件下において、ACブリッジ技術が高精度の再現測定を維持する為に本来備えている利点を十分に引き出し引き出します。
一次標準温度測定用抵抗ブリッジのモデルCTR9000は最高の正確さを測定するための抵抗温度計として明確に設計されています。
25/30Hz 2)もしくは75/90Hz 2)の動作周波数が素早い連続測定と温度のEMFエラーと、周波数の雑音源に対しての電磁波耐性もたらします。
実用的な測定にはケーブル、コネクター、そして不完全な測定環境が伴います。CTR9000は様々な実測定環境下の正確な仕様を実現する事が出来ます。ACブリッジ技術はいつでも期待を上回る測定を行う事が出来ます。
DC技術により、ゆっくりとした電磁反転式の状態でもご使用頂けます。電気的な測定のメリットだけでなく、実装的なメリットも備えています。
2) 60Hzの供給周波数