Te wysokiej jakości przełączniki ciśnienia absolutnego zostały opracowane specjalnie do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Wysoka jakość produktów i produkcja zgodna z normą ISO 9001 zapewniają niezawodne monitorowanie zakładu. Podczas produkcji, przełączniki ciśnienia są sprawdzane za pomocą oprogramowania w celu zapewnienia jakości, a następnie są testowane 100 %.
W standardzie wszystkie materiały zwilżane są wykonane ze stali nierdzewnej. Aby zapewnić jak najbardziej elastyczne działanie, przełączniki ciśnienia absolutnego są wyposażone w mikroprzełączniki, które umożliwiają bezpośrednie przełączanie obciążenia elektrycznego do 250 V AC, 20 A.
W przypadku niższych wartości znamionowych mocy przełączania takich jak aplikacje PLC, można wybrać mikroprzełączniki wypełnione gazem argonowym z pozłacanymi stykami.
W standardzie wszystkie materiały zwilżane są wykonane ze stali nierdzewnej.
Dzięki zastosowaniu membranowego systemu pomiarowego, przełącznik ciśnienia absolutnego APW jest niezwykle wytrzymały i gwarantuje optymalną charakterystykę pracy oraz najwyższą wydajność pomiarową, z powtarzalnością poniżej 1 % zakresu.