Nämä korkealaatuiset absoluuttiset painekytkimet on kehitetty erityisesti turvallisuuskriittisiin sovelluksiin. Tuotteiden korkea laatu ja ISO 9001 -standardin mukainen valmistus takaavat laitoksesi luotettavan valvonnan. Kytkimien laatua valvotaan kaikissa tuotantovaiheissa. Näin ollen valmiit tuotteet ovat 100 % testattu.
Kaikki kostuvat materiaalit on vakiona valmistettu haponkestävästä teräksestä. Jotta toiminta olisi mahdollisimman joustavaa, absoluuttiset painekytkimet on varustettu mikrokytkimillä, jotka mahdollistavat jopa 250 V AC, 20 A:n sähkökuorman kytkemisen suoraan.
Pienempiä kytkentätehoja, kuten PLC-sovelluksia, varten voidaan valita argonkaasulla täytetyt mikrokytkimet, joissa on kullatut koskettimet.
Kaikki kostuvat materiaalit on vakiona valmistettu haponkestävästä teräksestä.
Kalvomittausjärjestelmän ansiosta APW-mallin absoluuttinen painekytkin on erittäin kestävä ja takaa optimaaliset käyttöominaisuudet ja parhaat mittaustulokset, joiden toistettavuus on alle 1 % mittausalueesta.