Przepływomierz powietrza
Do wentylacji i klimatyzacji
Zastosowanie
- Do pomiaru przepływu powietrza w wentylatorach promieniowych
- Do pomiaru przepływu powietrza w rurach i kanałach wentylacyjnych w połączeniu z sondą pomiarową A2G-FM
- Pomiar różnicy ciśnień
Specjalne właściwości
- Z analogowym sygnałem wyjściowym (0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA) lub protokołem Modbus®
- Sygnał wyjściowy dla przepływu powietrza i różnicy ciśnień w jednym urządzeniu
- Prosty i szybki montaż oraz uruchomienie
- Bezobsługowy
- Maksymalne ciśnienie robocze 20 kPa
Opis
Przepływomierz powietrza model A2G-25 służy do pomiaru przepływu powietrza mediów gazowych w zastosowaniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Przepływ powietrza jest mierzony poprzez określenie różnicy ciśnień i pomnożenie jej przez współczynnik K. Współczynnik K zależy od używanego wentylatora lub, w przypadku korzystania z sond pomiarowych rur/kanałów, od rozmiaru i liczby sond i można go łatwo i szybko wprowadzić w menu. Różne formuły obliczeniowe dla przepływu powietrza są już zaprogramowane w menu A2G-25. Wybierając odpowiedniego producenta wentylatora promieniowego, prawidłowa formuła jest automatycznie uwzględniana w obliczeniach.
Elektryczne analogowe sygnały wyjściowe dla obu wielkości mierzonych (DC 0 ... 10 V lub 4 ... 20 mA) lub cyfrowe wersje Modbus® umożliwiają bezpośrednie podłączenie do systemów sterowania lub systemu automatyki budynku.
Zmierzone ciśnienie różnicowe jest również wyświetlane na wyświetlaczu LC i przesyłane za pośrednictwem analogowych lub cyfrowych sygnałów wyjściowych. W ten sposób A2G-25 łączy dwa pomiary w jednym urządzeniu. Wyświetlacz LC (opcja) i czytelne menu nawigacyjne umożliwiają oszczędność czasu i proste uruchomienie.
A2G-25 umożliwia pomiar przepływu powietrza do 200 000 m3/h i różnicy ciśnień do 7000 Pa.