Manometry model 111.11 i 111.31 zostały zaprojektowane specjalnie dla urządzeń do spawania gazowego i spełniają wszystkie wymagania normy ISO 5171.
Przyrządy oparte są na sprawdzonym systemie pomiarowym z rurką Bourdona. Po zwiększeniu ciśnienia, odkształcenie rurki Bourdona, proporcjonalne do występującego ciśnienia, jest przekazywane do ruchu za pośrednictwem łącza i wskazywane.
Modułowa konstrukcja manometru umożliwia wiele kombinacji materiałów obudowy, przyłączy procesowych, rozmiarów nominalnych i zakresów skali.
Ze względu na dużą różnorodność, przyrządy te nadają się do wielu zastosowań w sektorze inżynierii spawalniczej. Możliwa jest indywidualizacja instrumentów za pomocą nadruków na tarczy, takich jak logo firmy.
Wersja bezpieczeństwa manometrów model 111.31 ma solidną przegrodę i spełnia również zwiększone wymagania bezpieczeństwa dotyczące ochrony osobistej.