De manometers van het type 111.11 en 111.31 zijn speciaal ontworpen voor gaslasapparatuur en voldoen aan alle eisen van de ISO 5171 norm.
De instrumenten zijn gebaseerd op het beproefde Bourdonbuismeetsysteem. Druk zorgt voor de vervorming van de Bourdonbuis en de incidentdruk wordt overgebracht naar het wijzerwerk en aangegeven.
Het modulaire ontwerp van de manometer maakt een groot aantal combinaties van behuizingsmaterialen, procesaansluitingen, nominale maten en schaalbereiken mogelijk.
Door deze hoge variantie zijn de instrumenten geschikt voor vele toepassingen binnen de lastechniek. Een individualisering van de instrumenten door middel van wijzerplaatbedrukkingen, zoals bedrijfslogo's, is mogelijk.
De veiligheidsversie van de manometers van het type 111.31 heeft een massieve keerschotwand en voldoet ook aan strengere veiligheidseisen met betrekking tot persoonlijke bescherming.