Overal waar de procestemperatuur ter plaatse moet worden aangegeven en tegelijkertijd circuits moeten worden omgeschakeld, kan de bimetaal thermometer met schakelcontacten van pas komen. Schakelcontacten (elektrische alarmcontacten) maken of verbreken circuits afhankelijk van de stand van de wijzer van het meetinstrument. De schakelcontacten kunnen over het gehele meetbereik worden aangepast. De instrumentwijzer (werkelijke waardewijzer) beweegt zich vrij over het gehele schaalbereik, onafhankelijk van de instelling. De instelwijzer kan via het venster worden afgesteld met behulp van een uitneembaar verstelsleuteltje (bevestigd op de klemmenkast).
Schakelcontacten die bestaan uit diverse contacten kunnen ook op een enkel instelpunt worden ingesteld. Het contact wordt geactiveerd wanneer de wijzer van de werkelijke waarde voorbij of onder het gewenste instelpunt komt. Als schakelcontacten zijn inductieve contacten en elektronische contacten verkrijgbaar. Inductieve contacten kunnen worden gebruikt in gevaarlijke omgevingen. Voor het activeren van programmeerbare logische controllers (PLC's) kunnen elektronische contacten worden gebruikt.