Partout où la température du process doit être indiquée localement sur site et où en même temps, les circuits doivent être commutés, le thermomètre bimétallique avec contacts de commutation peut être utilisé.
Les contacts électriques (contacts d’alarme électrique) permettent d’ouvrir et de fermer les circuits électriques en fonction de la position de l’aiguille sur l’instrument de mesure.
Les contacts de commutation sont réglables sur toute la plage de mesure. L’aiguille de l’instrument (pointeur de valeur réelle) se déplace librement sur toute la gamme d’échelles, indépendamment du point de réglage des contacts.
Le point de consigne des contacts peut être réglé via la fenêtre à l’aide d’une clé de réglage amovible (montée sur la boîte de bornes).
Les contacts de commutation composés de plusieurs contacts peuvent également être réglés sur un seul point de réglage. Le contact est actionné lorsque l’aiguille de l’instrument va au-delà et au-dessous du point de consigne désiré.
Comme contacts magnétiques, contacts inductifs et contacts électroniques sont disponibles. Contacts inductifs peuvent être utilisés dans les zones dangereuses. Pour le déclenchement de contrôleurs logiques programmables (PLC), des contacts électroniques peuvent être utilisés.