Sensorbereik van -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
Meetelement vervangbaar
Voor vele uitvoeringen van de thermowell
Omschrijving
Thermokoppels uit deze serie kunnen worden gecombineerd met een veelheid aan thermokoppel modellen. Gebruik zonder een thermowell is niet toegestaan.
Een groot aantal mogelijke combinaties sensoren, aansluitkoppen, inbrenglengtes, neklengtes, aansluitingen op thermowell enz. zijn verkrijgbaar voor de thermometers, geschikt voor elk formaat thermowell en vrijwel elke toepassing.