Campi del sensore da -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
Inserto di misura (intercambiabile)
Per la maggior parte delle esecuzioni di pozzetti termometrici
Description
Le termocoppie di questa serie possono essere combinate con moltissime esecuzioni di pozzetti. L'uso senza un pozzetto non è consentito.
Sono disponibili una ampia varietà di termoelementi, testine di connessione, lunghezze di immersione, lunghezze di estensione ed attacchi al pozzetto per l'adattamento a quasi ogni dimensione del pozzetto.