Vuurvaste-stenenstopper
In lijn met het boorsysteem van WIKA voor vuurvaste stenen
Toepassingen
- Voorkomt dat vuurvaste stenen in het mondstuk van een TC82/TC83 Calitum® thermokoppel voor hoge temperaturen terechtkomen
Bijzondere eigenschappen
- Bereidt een nauwkeurige en vlakke bovenkant voor met vuurvaste stenen, klaar om te boren
- Produceert een accurate en gladde ondersteuningszijde voor de primaire beschermbuis
- Vuurvaste-stenenstopper in de precieze positie in het procesaansluitstuk, afgestemd op aansluitstukhoogte
Beschrijving
De onderzijde van de bekleding met vuurvaste stenen van een conventionele 24/7-temperatuurbewakingstechnologie moet egaal en vlak zijn voordat er een gat in kan worden geboord en een Calitum® thermokoppel voor hoge temperaturen van het type TC82/TC83 kan worden geplaatst. Tijdens de installatie van de bekleding van vuurvaste stenen kan overtollig materiaal, bijv. lijm of steen, in het procesaansluitstuk terecht komen.
Overtollige lijm of steen onder het procesaansluitstuk kan een onregelmatig oppervlak veroorzaken. Bovendien kan een contactoppervlak dat niet vlak is ertoe leiden dat de boor niet gecentreerd en schuin opgesteld is.
Een dergelijk oppervlak zorgt ervoor dat de diamantboor het gat van het centrum af begint en vervolgens in een hoek ten opzichte van het aansluitstuk verder gaat. Door een onnauwkeurig uitgevoerd gat bestaat de kans dat de thermokoppel voor hoge temperaturen schuin wordt opgesteld, wat ertoe kan leiden dat de eerste beschermbuis aan de proceskant (primaire beschermbuis) en de secundaire beschermbuis kunnen breken door de verplaatsing van de bekleding van vuurvaste stenen.
De vuurvaste-stenenstopper van WIKA houdt overtollig materiaal buiten het procesaansluitstuk. De bescherming vindt plaats via een afsluitplaat die in één lijn ligt met de onderzijde van het procesaansluitstuk bij de overgang naar de reactorschaal. Alternatieve preventieve maatregelen zijn niet betrouwbaar genoeg om residuen weg te houden.