OEM-vlotterschakelaar
Miniatuurontwerp, horizontale installatie
Toepassingen
- Limietniveaumeting in de machinebouw
- Droogloopbewaking in mobiele werkmachines
- Bewaking van hydraulische aggregaten en koelmachines
- Overvulmeting in watertechnologie
- Speciaal ontwikkeld voor OEM-klanten (minimale partijgrootte: 50 stuks)
Bijzondere eigenschappen
- Van maatwerk tot design-in-oplossing
- Lage variantie door lokale aanpassing van de normaal open/normaal gesloten schakelfunctie via rotatie van de vlotter
- Verschillende materialen en tot 109 schakelcycli garanderen een lange levensduur
Beschrijving
Het type RLS-8000 is een kleine en zuinige vlotterschakelaar met een enkel schakelpunt, speciaal ontworpen voor de behoeften van OEM-klanten. Met zijn compacte afmetingen is hij bijzonder geschikt voor het bewaken van drooglopen of het overvullen van kleine tanks. De miniatuurvlotterschakelaar van kunststof combineert solide prestaties met een hoge mechanische robuustheid en een aantrekkelijke prijs.
Afgestemd op uw machines
Om ervoor te zorgen dat het type RLS-8000 vlotterschakelaar perfect is afgestemd op de toepassing ter plaatse, biedt WIKA design-in oplossingen aan. Of het nu gaat om klantspecifieke tankaansluitingen, geïndividualiseerde elektrische aansluitingen of ontwerpen: Wij passen het type RLS-8000 voor fabrikanten van originele apparatuur aan hun respectieve eisen aan. Dit beperkt de moeite en kosten van installatie en onderhoud, met maximale veiligheid en compatibiliteit.
Functieverandering door 180° rotatie
Minder variatie en dus minder logistieke inspanningen staat centraal bij de productie van de OEM. Daarom kan de miniatuurvlotterschakelaar van het type RLS-8000 door hem 180° te draaien van een maakcontact in een verbreekcontact worden veranderd. Het is dus niet nodig om een tweede vlotterschakelaar op voorraad te houden.
Maximale betrouwbaarheid tegen minimale kosten
Het type RLS-8000 is verkrijgbaar in verschillende chemisch bestendige en robuuste kunststoffen met een zeer lage waterabsorptie. Bovendien garanderen hoogwaardige reedcontacten tot een miljard schakelcycli, afhankelijk van de toepassing. Het gebruik van de vlotterschakelaar is zeer efficiënt in een groot aantal toepassingen dankzij de langdurige, betrouwbare prestaties en de lage "total cost of ownership".