モデルRLS-8000は、特にOEM顧客のニーズに合わせて設計された、1点のスイッチポイントを備えた小型で経済的なフロートスイッチ。そのコンパクトな寸法により、予行運転や小型タンクの過充填の監視に特に適している。プラスチック製の小型フロートスイッチは、安定した性能と高い機械的耐久性を魅力的な価格で実現。
お客様の機械に合わせている
モデルRLS-8000フロートスイッチが、現場での用途に完全に適合することを確実にするために、WIKAはデザインイン・ソリューションをご提供する。お客様固有のタンク接続、独特な電気接続や設計でも、当社は必要なそれぞれの状況に合わせて、OEM向けのモデルRLS-8000を適合させる。これにより、設置と保守の手間とコストが最小限に抑え、最大限の安全と互換性を獲得。
180°回転による機能の変更
製品差異の低減、ひいては物流努力が、OEM生産では重要。そのため、モデルRLS-8000小型フロートスイッチは、180°回転させることにより、ノーマリー・オープン接点からノーマリー・クローズ接点に切り替えが可能。したがって、2つ目のフロートスイッチの在庫は不要。
最小のコストで最高の信頼性
モデルRLS-8000は、吸水性が非常に低くてさまざまな耐薬品性と高耐久性を備えたプラスチックのものがある。さらに、高品質のリード接点は、用途に応じて最大10億回のスイッチング・サイクルまでを保証。フロートスイッチの使用は、その長期にわたる信頼性の高い性能と低い「総所有コスト」のおかげで、多数のアプリケーションで非常に効率的。