Relatieve lineariteitsfout < 0,1 % van FS over het hele meetbereik
Goed dempingsgedrag, geen gravitatieversnellingsfout
Bestand tegen zeewater, IP67
2 assen vrij selecteerbaar
Omschrijving
De twee draairichtingen kunnen vrij worden geselecteerd (X-, Y- en Z-richting) in deze hellingssensor. Ze detecteren de oriëntatiehoek van een object ten opzichte van het zwaartekrachtsveld van de aarde.
De sensor heeft een meetbereik van max. -45 ... +45° en biedt een buitengewoon hoge nauwkeurigheid en precisie over het hele meetbereik. De meetwaarderesolutie is 0,01°.