Mittausalue vapaasti valittavissa väliltä -45 ... +45°
Suhteellisen lineaarisuuden virhe < 0,1 % FS:stä koko mitta-alueella
Hyvät höyrystysominaisuudet, ei painovoimavaikutuksia
Meriveden kestävä, IP67
Kaksi akselia vapaasti valittavissa
Kuvaus
Tässä kallistusanturissa kaksi pyörimissuuntaa ovat vapaasti valittavissa (suuntia X, Y ja Z). Kallistusanturit havaitsevat kappaleen orientaatiokulman suhteessa maan painovoimakenttään.
Anturin mittausalue ulottuu enintään -45 ... +45°:een ja sen tarkkuus koko mittausalueella on erinomainen. Mitatun arvon resoluutio on 0,01°.