Naast de verschillende toepassingen voor vlotterschakelaars voor verticale installatie (type FLS), bieden de horizontale vlotterschakelaars type HLS ook talloze mogelijkheden voor het bewaken en/of schakelen van niveaus om minimum//maximum-niveaus aan te geven.
De vlotter is gekoppeld aan een ondersteunde, draaibare hendel en beweegt mee met het niveau van het medium dat wordt gemeten. Door middel van een permanente magneet die aan het uiteinde van de hendel is bevestigd, wordt bij het bereiken van een vooraf ingesteld schakelpunt een reedcontact (inert gascontact) in de contactbuis geactiveerd.
Door het gebruik van een permanente magneet en Reed-contact is de schakelbediening contactloos, niet aan slijtage onderhevig en heeft geen stroomtoevoer nodig.
De werking van de vlotterschakelaar is onafhankelijk van schuimgedrag, conductiviteit, dampen, vorming van luchtbellen en trillingen.
De signaalverwerking is universeel. Er is directe aansluiting op PLC’s, NAMUR-sensoren, signaalversterkers of contactbeveiligingsrelais mogelijk.
De vlotterschakelaar kan eenvoudig gemonteerd worden en is onderhoudsvrij, zodat de kosten van montage, inbedrijfstelling en gebruik laag zijn.