Interruptor magnético de flotador
Para montaje horizontal
Aplicaciones
- Detección de nivel para casi todos los medios líquidos
- Control de nivel en bombas
- Química, petroquímica, gas natural, off shore, industria naval, ingeniería mecánica, instalaciones de transformación de energía, centrales eléctricas
- Tratamiento de agua de proceso y agua potable
Características
- Gran variedad de aplicaciones con un principio de funcionamiento
sencillo y probado - Adecuado para condiciones adversas, larga vida útil
- Límites de aplicación:
- Temperatura de servicio: T = -196 ... +350 °C
- Presión de servicio: P = Vacío hasta 232 bar
- Densidad límite: ρ ≥ 600 kg/m3 - Versiones en acero inoxidable y en plástico
- Ejecuciones con protección antiexplosiva
Descripción
Además de las numerosas aplicaciones de los interruptores de flotador para montaje vertical (modeloFLS), también los interruptores de flotador horizontales modelo HLS ofrecen muchas posibilidades de controlar o conmutar los niveles para indicar un nivel mínimo/máximo.
El flotador está fijado en una palanca giratoria y se mueve con el nivel del medio a medir. Al alcanzar un punto de conmutación previamente configurado, un imán permanente, fijado en el extremo de la palanca, activa un contacto Reed
(contacto bajo gas protector) en el interior del tubo. La utilización de imán permanente y contacto Reed permite
la conmutación sin contacto, sin desgaste y sin energía auxiliar. El funcionamiento del interruptor de flotador es independiente de la formación de espuma, conductividad, vapores, formación de burbujas y vibraciones.
El procesamiento de señales se realiza de manera universal. Es posible una conexión directa a PLC, circuitos NAMUR, amplificador de señales o relé protector de contacto.
El interruptor de flotador es fácil de montar y libre de mantenimiento, por lo tanto, los costes de montaje, puesta
en servicio y operación son bajos.