Reed-niveautransmitter voor aansluiting op WIKA radio unit
Toepassingen
- Toestandsafhankelijk en preventief onderhoud door centrale analyse van big data
- Chemische industrie, petrochemische industrie, aardgas, offshore, scheepsbouw, machinebouw, stroomopwekkingsapparatuur, energiecentrales, proceswater en drinkwaterbehandeling
- Niveaudetectie voor bijna alle vloeibare media
Bijzondere eigenschappen
- IIoT-compatibel meetinstrument in combinatie met WIKA draadloze unit, type NETRIS®3
- Proces- en procedure-specifieke oplossingen mogelijk
- Gebruikslimieten:
- Procestemperatuur:T = -80 ... +200 °C [-112 ... +842 °F]
- Bedrijfsdruk: P = vacuüm tot 80 bar [1.160 psi]
- Grensdichtheid: ρ ≥ 400 kg/m3
- Talrijke verschillende procesaansluitingen en materialen
- Intrinsiek veilige uitvoering Ex i >
Omschrijving
De niveauzender type FLRU met reed-kettingtechnologie in combinatie met de WIKA NETRIS®3 radiounit wordt overal gebruikt waar webgebaseerde bewaking op afstand van niveaumetingen in vloeibare media gewenst is. Toestandsafhankelijk en preventief onderhoud via gecentraliseerde big data-analyse is dus mogelijk.
Niveautransmitters van deze modelserie werken volgens het vlotterprincipe met magnetische transmissie en worden overal gebruikt waar centrale, webgebaseerde bewaking op afstand nodig is. Het magnetische systeem van de vlotter in de geleidebuis bedient een weerstandsmeetketting die overeenkomt met een 3-draads potentiometerschakeling.
De meetspanning die hierdoor wordt gegenereerd is evenredig met het vulniveau. De meetspanning is zeer fijn getrapt door de contactscheiding van de meetketting en is dus vrijwel constant. Afhankelijk van de vereisten zijn er verschillende contactscheidingen beschikbaar.
De FLRU-niveautransmitter maakt deel uit van de WIKA IIoT-oplossing. Hiermee biedt WIKA een holistische oplossing voor uw digitaliseringsstrategie.