Trasmettitore di livello a catena reed per il collegamento all'unità radio WIKA
Applicazioni
- Manutenzione preventiva e basata sulle condizioni grazie all'analisi centralizzata dei big data.
- Industria chimica, petrolchimica, gas naturale, piattaforme off-shore, costruttori navali, costruttori di macchine, impianti per generazione di energia, centrali elettriche, trattamento acque di processo e acque potabili
- Rilevamento del livello per quasi tutti i fluidi liquidi
Caratteristiche distintive
- Strumento di misura con capacità IIoT in combinazione con l'unità radio WIKA, modello NETRIS®3
- Possibili soluzioni specifiche per processi e procedure
- Limiti di impiego:
- Temperatura di processo: T = -80 ... +200 °C [-112 ... +842 °F]
- Pressione di lavoro: P = da vuoto a 80 bar [1.160 psi]
- Densità limite: ρ ≥ 400 kg/m3
- Ampia varietà di diversi attacchi al processo e materiali
- Versione a sicurezza intrinseca Ex i >
Descrizione
Il trasmettitore di livello FLRU con tecnologia a catena reed in combinazione con l'unità radio WIKA NETRIS® 3 viene utilizzato quando si desidera un monitoraggio remoto basato sul web della misura di livello di fluidi liquidi. La manutenzione preventiva e basata sulle condizioni è quindi possibile grazie all'analisi centralizzata dei big data.
I trasmettitori di livello di questa serie funzionano secondo il principio del galleggiante con trasmissione magnetica e sono utilizzati ovunque sia richiesto un monitoraggio remoto centralizzato e basato sul web. Il sistema magnetico del galleggiante nel tubo di guida aziona una catena di misura della resistenza che corrisponde a un circuito potenziometrico a 3 fili.
La tensione di misura generata è proporzionale al livello di riempimento. La tensione di misura è a gradini molto fini grazie alla separazione dei contatti della catena di misura ed è quindi praticamente continua. A seconda delle esigenze sono disponibili diverse separazioni dei contatti.
Il trasmettitore di livello FLRU fa parte della soluzione WIKA IIoT. Grazie a questo, WIKA offre una soluzione olistica per la vostra strategia di digitalizzazione.