De WIKA combinatie van een scheidingsmembraan, drukmeetinstrument en bewakingsinstrument is perfect geschikt voor de zwaarste meettaken. Het systeem is bestand tegen agressieve, verontreinigde of hete media en zorgt voor een betrouwbare aansluiting tussen het medium en het scheidingsmembraan monitoringssysteem.
Het gepatenteerde scheidingsmembraan monitoringssysteem is speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoogste veiligheidseisen in de chemische en petrochemische industrieën.
Dankzij de scheidingsmembraan monitoring wordt het risico van een onopgemerkte scheuring van het scheidingsmembraan voorkomen, omdat dit onmiddellijk op het bewakingsinstrument wordt aangegeven. Bovendien kan een elektrisch signaal naar de systeembesturing worden gezonden.
De montage van het scheidingsmembraan op het drukmeetinstrument gebeurt standaard als directe montage. Een vloeistof in het systeem, die expliciet wordt gekozen voor de specifieke toepassing, brengt de druk hydraulisch over op het drukmeetinstrument.
Scheidingsmembraansystemen met het scheidingsmembraan van het WIKA model 990.34 worden met succes toegepast in toepassingen met een fluorwaterstofzuurgehalte.
Het model DMS34 is een gepatenteerde WIKA-ontwikkeling, zie bijv. patent DE 19949831, en is onderworpen aan verdere gepatenteerde patenten, bijv. US 2018180505, DE 102016015447, CN 108240885.