Druksensor
Voor algemene industriële toepassingen
Toepassingen
- Machinebouw
- Meet- en regeltechniek
- Hydraulica en pneumatiek
- Pompen en compressoren
- Scheepsbouw
Bijzondere eigenschappen
- Uitstekende kwaliteit en bewezen technologie
- Uitzonderlijk grote variëteit dekt bijna alle toepassingen
- Alle configureerbare varianten zijn op korte termijn verkrijgbaar vanaf hoeveelheden van 1 stuk
- Bijzonder kostenefficiënt
Omschrijving
De in de praktijk bewezen druksensor model A-10 is de allrounder voor drukmeting in industriële omgevingen. Hij is compact gebouwd en kan in een groot aantal machineontwerpen worden geïntegreerd. De vele meetbereiken en speciale meetbereiken dragen bij aan de universele toepasbaarheid ervan.
Uitstekende kwaliteit en bewezen technologie
Onze jarenlange ervaring en nauwkeurige kennis van de behoeften van klanten zijn verwerkt in de ontwikkeling van het type A-10. Het bewijst zich al meer dan tien jaar in talloze toepassingen. De constant hoge kwaliteit en de betrouwbare werking worden wereldwijd gewaardeerd en regelmatig bevestigd door zowel interne als externe audits. Deze bestseller is ontworpen voor max. 100 miljoen belastingscycli aan met een vrijwel constante precisie.
Uitzonderlijk grote variëteit dekt bijna alle toepassingen
Afhankelijk van de vereisten meet het type A-10 overdruk, vacuüm en absolute druk. Het kan flexibel worden geconfigureerd in meer dan 2 miljoen varianten en kan dus moeiteloos worden geïntegreerd in vrijwel elk fabrieksconcept.
Alle configureerbare varianten zijn op korte termijn vrijwel vanaf hoeveelheden van 1 stuk
Elk op maat geconfigureerd type A-10 is klaar voor verzending, vanaf een batchgrootte van 1, uiterlijk vijf werkdagen nadat de bestelling is geplaatst. Grote hoeveelheden kunnen ook snel geleverd worden. De korte levertijden helpen zowel OEM's om aan korte productietijden te voldoen als distributeurs om snel het juiste product voor hun klanten te krijgen.
Bijzonder kostenefficiënt
Het type A-10 is bijzonder kostenefficiënt en biedt zeer goede prestaties, en is wat betreft precisie en robuustheid afgestemd op de meeste toepassingen. De hoge betrouwbaarheid en lange levensduur zorgen voor lage onderhouds- en vervangingskosten.