Kenttäkäytössä hyväksi todettu A-10-paineanturi on monitoimianturi paineen mittaamiseen teollisuusympäristöissä. Kompaktin rakenteen ansiosta se voidaan integroida monenlaisiin konemalleihin. Monet mittausalueet ja erikoismittausalueet edistävät sen yleistä sovellettavuutta.
Erinomainen laatu ja todistettu teknologia
Monivuotinen kokemuksemme ja tarkka tietämyksemme asiakkaiden tarpeista on otettu huomioon A-10-mallin kehittämisessä. Se on osoittautunut hyväksi lukemattomissa sovelluksissa jo yli kymmenen vuoden ajan. Jatkuvasti korkeaa laatua ja luotettavaa toimintaa arvostetaan maailmanlaajuisesti, ja se vahvistetaan säännöllisesti sekä sisäisissä että ulkoisissa tarkastuksissa. Tämä bestseller kestää jopa 100 miljoonaa kuormitussykliä lähes vakiotarkkuudella.
Poikkeuksellisen laaja valikoima kattaa lähes kaikki sovellukset
Vaatimusten mukaan A-10-malli mittaa ylipainetta, alipainetta ja absoluuttista painetta. Se voidaan konfiguroida joustavasti yli 2 miljoonaan vaihtoehtoon, ja se voidaan siten integroida vaivattomasti lähes mihin tahansa laitoskonseptiin.
Kaikki konfiguroitavissa olevat vaihtoehdot ovat saatavilla lyhyellä varoitusajalla 1 kappaleesta ylöspäin
Jokainen räätälöity A-10-malli on valmis toimitettavaksi, alkaen eräkoosta 1, viimeistään viiden työpäivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Myös suuret määrät voidaan toimittaa nopeasti. Lyhyet toimitusajat auttavat sekä alkuperäisiä laitevalmistajia noudattamaan lyhyitä tuotantoaikoja että jakelijoita hankkimaan nopeasti oikean tuotteen asiakkailleen.
Erityisen kustannustehokas
A-10-malli on erityisen kustannustehokas ja tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn, joka sopii useimpiin sovelluksiin tarkkuuden ja kestävyyden osalta. Korkea luotettavuus ja pitkä käyttöikä takaavat alhaiset huolto- ja vaihtokustannukset.