De A2G-100 is een multifunctionele PID-regelaar om verschildruk of luchtstroom te regelen, speciaal ontwikkeld voor de behoeften van de airconditionings- en ventilatiesector. Deze PID-regelaar zorgt voor een continue drukregeling of luchtstroomregeling voor EC-ventilatoren, variabele luchtvolumesystemen (VAV-systemen) of ventilatiekleppen. De luchtstroomregeling wordt bereikt door de fabrikantspecifieke ventilatorconstante, KFAN, in het startmenu in te voeren, of door het gebruik van een meetsonde van het type A2G-FM.
De 0 ... 10 V of 4 ... 20 mA uitgang is als controlesignaal direct aangesloten op de EC-ventilator of frequentieomvormer (FI). Het LC-display met twee regels toont tegelijkertijd de richting van de regeluitgang en de actuele meetwaarde. Hij levert analoge elektrische uitgangssignalen van 0 ... 10 V of 4 ... 20 mA, die via een jumper in het instrument door de operator kunnen worden ingesteld. Het instrument is optioneel verkrijgbaar met een automatische nulpunt-instelling.