Controlador de caudal de aire PID
Para el control del caudal del aire
Aplicaciones del controlador de caudal de aire PID
Para el control continuo de ventiladores EC o para la conexión directa a un convertidor de frecuencia según los parámetros:
- Caudal volumétrico
- Presión diferencial
Características del controlador de caudal de aire PID
- Parámetros ajustables mediante el menú
- Indicación LC de dos líneas para una óptima lectura
- Montaje y puesta en marcha fácil y rápido
- Sin necesidad de mantenimiento
- Presión máxima de trabajo 25 kPa
Descripción del controlador de caudal de aire PID
El A2G-100 es un controlador de caudal de aire PID multifuncional para el control de la presión diferencial o el caudal volumétrico para las exigencias de la ventilación y el aire acondicionado.
Este controlador de caudal de aire PID permite un control continuo del volumen de aire de la presión o caudal para ventiladores EC y para los sistemas de volumen de aire variable (SVA) o rejillas de ventilación. El control de flujo de aire se consigue a través de la inserción del constante del ventilador específico, KFAN, mediante el menú de inicio o mediante el uso de la sonda de medición modelo A2G-FM.
La salida de control del controlador de caudal de aire 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA se conecta directamente con el ventilador o la frecuencia del inversor CE (FI) como señal de control . La pantalla LCD del controlador de cuadal de aire indica simultáneamente la dirección de salida de control y el valor de medición actual.Se proporciona señales de salida eléctrica analógica de 0 ... 10 V ó 4 ... 20 mA, configurables a través de un puente en el instrumento. Como opción, el instrumento está disponible también con un ajuste automático del punto cero.