Scheidingsmembranen worden gebruikt om drukmeetinstrumenten te beschermen in toepassingen met moeilijke mediums. In scheidingsmembraansystemen scheidt het membraan van het scheidingsmembraan het instrument van het medium.
De druk wordt via de vulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument. Voor de implementatie van veeleisende klanttoepassingen zijn een grote verscheidenheid aan ontwerpen, materialen en vulvloeistoffen verkrijgbaar.
Voor meer technische informatie over membraanafdichtingen en membraanafdichtingssystemen zie IN 00.06"Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Het type 990.48 membraanafdichting is verkrijgbaar in plaats van een blindflens. Door het verlengde membraan kan de membraanafdichting worden gebruikt op dikwandige of geïsoleerde locaties in de pijpleiding- en vatenbouw. Montage van het scheidingsmembraan op het meetinstrument kan plaatsvinden via een directe aansluiting, voor hoge temperaturen via een koelelement of via een flexibel capillair.
Voor dit type biedt WIKA een speciale staallegering die voornamelijk gebruikt wordt in de kunstmestindustrie.