Les séparateurs sont utilisés pour protéger l'instrument de mesure de pression des fluides difficiles. Dans le montage séparateur, la membrane réalise la séparation de l’instrument et du fluide utilisé. La pression est transmise vers l'instrument de mesure au moyen du liquide de transmission qui se trouve dans le montage séparateur.
Pour leur mise en œuvre dans des applications exigeantes, il existe un grand nombre de variantes et d’exécutions disponibles tout comme de nombreux matériaux et de liquides de remplissages.
Pour plus d'informations techniques sur les séparateurs et les montages sur séparateur, voir IN 00.06 "Application, principe de fonctionnement, versions".
Le séparateur 990.48 est conçu pour être monté en lieu et place d'une bride pleine. Grâce à son raccordement à bride avec extension, le séparateur peut être utilisé dans réservoirs et tuyauteries à forte épaisseur ou isolés.
L'assemblage du séparateur et de l'instrument de mesure est effectuée en standard par un montage direct et pour les hautes températures au moyen d'un élément de refroidissement ou d'un capillaire souple.
Pour ce modèle, WIKA propose un alliage d'acier spécial qui est principalement utilisé dans l'industrie des engrais.