Deze hoogwaardige verschildrukmanometers van hoge kwaliteit vallen op door hun compacte en robuuste ontwerp en worden voornamelijk gebruikt voor niveaumetingen op tanks voor vloeibaar gas.
Met 6 verschillende meetcellen worden alle gangbare tankgroottes in de cryotechnologie afgedekt. De grote overlapping in meetbereiken van de meetcellen maakt het mogelijk om gassoorten zoals Ar, O2, N2 of CO2 over de gehele schaal met 27 graden in te stellen. De meetbereikinstelling is van buitenaf toegankelijk en heeft geen invloed op het nulpunt.
Het mechanische display en de geïntegreerde zender met 4 ... 20 mA uitgangssignaal (optioneel) worden gelijktijdig en eenvoudig gekalibreerd. Een optionele ventielverdeler voor flensmontage maakt de centrale niveaumeting en werkdrukindicatie in het ene instrument mogelijk.
Schakelaarcontacten voor niveau en werkdruk en een transmitter voor de werkdruk kunnen door de installeur achteraf worden aangebracht.
De standaard centrale afstand van 37 mm tussen de procesaansluitingen kan worden aangepast aan een aangepaste centrale afstand van 31 mm of 54 mm met behulp van adapters voor flensmontage.