Nämä korkealaatuiset paine-eromittarit ovat kompaktin ja vankan rakenteensa ansiosta merkittäviä, ja niitä käytetään ensisijaisesti nestekaasusäiliöiden tasonmittaukseen. Kuuden eri mittauskennon ansiosta kaikki kryotekniikan tavanomaiset säiliökoot on katettu. Mittauskennojen mittausalueiden suuri päällekkäisyys mahdollistaa kaasutyyppien, kuten Ar, O2, N2 tai CO2, asetukset koko asteikolla 270 kulma-asteen tarkkuudella. Mittausalueen säätö voidaan suorittaa ulkopuolelta, eikä se vaikuta nollapisteeseen.
Mekaaninen näyttö ja integroitu lähetin, jossa on 4 ... 20 mA:n lähtösignaali (lisävaruste), kalibroidaan samanaikaisesti ja helposti. Lisävarusteena saatava laippakiinnitteinen venttiiliputki mahdollistaa keskitetyn tasonmittauksen ja käyttöpaineen ilmaisemisen samassa laitteessa.
Rajakytkimet pinnalle ja käyttöpaineelle, sekä lähetin käyttöpaineelle voidaan jälkiasentaa paikan päällä. Prosessiliitäntöjen standardietäisyyttä (37 mm) voidaan säätää välillä 31 ... 54 mm käyttämällä välikappaleita, jotka on suunniteltu laippaliitosta varten.